SRA10CPPE CTL 202.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Riel de soporte, pulgadas, 0.625 in Diámetro, Cromado con extremos lisos
Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125
- Montaje con pernos desde arriba mediante la brida
- Eje 60 Case clase L incluido
- El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.
- Estos apoyos se pueden usar de forma horizontal o vertical.
- Y1=Y2 es estándar. El cliente puede especificar una Y1 especial.