SPTWNOM16-NB

SPTWNOM16-NB
Rodamientos Super Ball Bushing, sistema métrico

SUPER Metric, Rodamiento Ball Bushing, chumacera doble, 16 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Sin cepillos

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 53,00 mm (2,087 in)
A1 265,00 mm (10,433 in)
B 84,00 mm (3,307 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 64,00 mm (2,520 in)
G1 42,00 mm (1,654 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 53,00 mm (2,087 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Bola de nailon o bola de nailon alterna Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado
Peso 0,37 kg / 0,816 lbs
Diámetro nominal 16 mm / 0,630 in
Longitud 84 mm / 3,307 in
Altura 35 mm / 1,378 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 166 N / 37,318 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?