SPPBOM20-LL

SPPBOM20-LL
Rodamientos Super Ball Bushing, sistema métrico

SUPER Metric, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 20 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Sin cepillos

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 54,00 mm (2,126 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
E2 32,00 mm (1,260 in)
G1 20,00 mm (0,787 in)
H1 41,00 mm (1,614 in)
N 66,00 mm (2,598 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación LL
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado
Peso 0,3 kg / 0,661 lbs
Diámetro nominal 20 mm / 0,787 in
Longitud 54 mm / 2,126 in
Altura 41 mm / 1,614 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 2100 N / 472,099 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?