SPPBOAM50-NBALL

SPPBOAM50-NBALL
Rodamientos Super Ball Bushing, sistema métrico

SUPER Metric, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 50 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Sin cepillos

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 132,00 mm (5,197 in)
A1 66,00 mm (2,598 in)
B 113,00 mm (4,449 in)
d 50,00 mm (1,969 in)
E1 108,00 mm (4,252 in)
E2 50,00 mm (1,969 in)
G1 22,00 mm (0,866 in)
H1 88,00 mm (3,465 in)
N 135,00 mm (5,315 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación LL
Bola de nailon o bola de nailon alterna Alternating Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado
Peso 2,6 kg / 5,732 lbs
Diámetro nominal 50 mm / 1,969 in
Longitud 113 mm / 4,449 in
Altura 88 mm / 3,465 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 6250 N / 1.405,056 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?