SPM30OPNW-NBLL

SPM30OPNW-NBLL
Rodamientos Super Ball Bushing, sistema métrico

SUPER Metric, Rodamiento Ball Bushing, 30 mm, Open, Self-Aligning, Abierto para aplicaciones con soporte continuo, Not Corrosion Resistant, Un cepillo integral

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 68,00 mm (2,677 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 47,00 mm (1,850 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación LL
Bola de nailon o bola de nailon alterna Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado W
Peso 0,15 kg / 0,331 lbs
Diámetro nominal 30 mm / 1,181 in
Diámetro exterior 47 mm / 1,850 in
Longitud 68 mm / 2,677 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 502 N / 112,854 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?