SPM16WW-NBLLRP

SPM16WW-NBLLRP
Rodamientos Super Ball Bushing, sistema métrico

SUPER Metric, Rodamiento Ball Bushing, 16 mm, Self-Aligning, Cerrado para aplicaciones con apoyo en los extremos, Not Corrosion Resistant, Dos cepillos integrales

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 36,00 mm (1,417 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de lubricación LL
Bola de nailon o bola de nailon alterna Nylon Balls
Empaque en rollos Empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado WW
Peso 0,03 kg / 0,066 lbs
Diámetro nominal 16 mm / 0,630 in
Diámetro exterior 26 mm / 1,024 in
Longitud 36 mm / 1,417 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 102 N / 22,931 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?