SPM12WW-NBDPRP

SPM12WW-NBDPRP
Rodamientos Super Ball Bushing, sistema métrico

SUPER Metric, Rodamiento Ball Bushing, 12 mm, Self-Aligning, Cerrado para aplicaciones con apoyo en los extremos, Not Corrosion Resistant, Dos cepillos integrales

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de lubricación DP
Bola de nailon o bola de nailon alterna Nylon Balls
Empaque en rollos Empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado WW
Peso 0,02 kg / 0,044 lbs
Diámetro nominal 12 mm / 0,472 in
Diámetro exterior 22 mm / 0,866 in
Longitud 32 mm / 1,260 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 83 N / 18,659 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?