SPB8ADJ-NBDP

SPB8ADJ-NBDP
Rodamiento Super Ball Bushing

SUPER, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 0.500 in, Self-Aligning, Tipo cerrado, chumacera cerrada ajustable, Not Corrosion Resistant, Juntas integrales doble acción

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • El rodamiento Super Ball Bushing es un rodamiento autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
  • Los retenes y las camisas exteriores están hechos de un polímero especialmente diseñado y resistente al agua que reduce la inercia y el ruido en aplicaciones de velocidad alta y crítica.
  • Placas de apoyo flotantes radiales. Cuando se instala en una carcasa ajustable, el rodamiento Super Ball Bushing se puede adaptar a un ajuste diametral para lograr un movimiento preciso y repetible.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 3.505,20 mm (138,000 in)
B 4.292,60 mm (169,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 25,40 mm (1,000 in)
F 2.870,20 mm (113,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G 2.463,80 mm (97,000 in)
G1 1.117,60 mm (44,000 in)
G2 Alemite 1877
H 17.449,80 mm (687,000 in)
H1 3.175,00 mm (125,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)
N #6

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de lubricación DP
Bola de nailon o bola de nailon alterna Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 0,091 kg / 0,2 lbs
Diámetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Altura 31,750 mm / 1,25 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 113,430 N / 25,5 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?