SPB32ADJ

SPB32ADJ
Rodamiento Super Ball Bushing

SUPER, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 2.000 in, Self-Aligning, Tipo cerrado, chumacera cerrada ajustable, Not Corrosion Resistant, Juntas integrales doble acción

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$640.79 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento Super Ball Bushing es un rodamiento autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
  • Los retenes y las camisas exteriores están hechos de un polímero especialmente diseñado y resistente al agua que reduce la inercia y el ruido en aplicaciones de velocidad alta y crítica.
  • Placas de apoyo flotantes radiales. Cuando se instala en una carcasa ajustable, el rodamiento Super Ball Bushing se puede adaptar a un ajuste diametral para lograr un movimiento preciso y repetible.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 152,40 mm (6,000 in)
A2 1.143,00 mm (45,000 in)
B 127,00 mm (5,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 13.335,00 mm (525,000 in)
E2 8.255,00 mm (325,000 in)
F 9.220,20 mm (363,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 330,20 mm (13,000 in)
G1 3.175,00 mm (125,000 in)
G2 1/4-28
H 53.975,00 mm (2.125,000 in)
H1 10.312,40 mm (406,000 in)
N 1.041,40 mm (41,000 in)
N 3/8

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 3,175 kg / 7 lbs
Diámetro nominal 50,800 mm / 2 in
Longitud 127,000 mm / 5 in
Altura 103,124 mm / 4,06 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 13.344,665 N / 3000 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?