SPB12OPN-CR

SPB12OPN-CR
Rodamiento Super Ball Bushing

SUPER, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 0.750 in, Open, Self-Aligning, Tipo abierto para aplicaciones con soporte continuo, Corrosion Resistant, Juntas integrales doble acción

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$312.74 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento Super Ball Bushing es un rodamiento autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
  • Los retenes y las camisas exteriores están hechos de un polímero especialmente diseñado y resistente al agua que reduce la inercia y el ruido en aplicaciones de velocidad alta y crítica.
  • Placas de apoyo flotantes radiales. Cuando se instala en una carcasa ajustable, el rodamiento Super Ball Bushing se puede adaptar a un ajuste diametral para lograr un movimiento preciso y repetible.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 6.985,00 mm (275,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 2.387,60 mm (94,000 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 4.775,20 mm (188,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
E 1.092,20 mm (43,000 in)
E1 60.325,00 mm (2.375,000 in)
E2 3.175,00 mm (125,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
G 1.701,80 mm (67,000 in)
G1 2.743,20 mm (108,000 in)
G2 1/4-28
H 23.799,80 mm (937,000 in)
H1 3.962,40 mm (156,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)
N #8

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de resistencia a la corrosión LBBB.Ball.CorrisionResistant
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 0,227 kg / 0,5 lbs
Diámetro nominal 19,050 mm / 0,75 in
Longitud 47,752 mm / 1,88 in
Altura 39,624 mm / 1,56 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 1.463,465 N / 329 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?