SNAB4-3711X

SNAB4-3711X
Tuerca de avance

SNAB, Antijuego, Acetal, 0.375 in x 0.375 in Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 70 lbf Carga dinámica máxima

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$54.88 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El modelo SNAB cuenta con un diseño de gran flexibilidad que es compatible con conjuntos antijuego de 1” de diámetro.
  • Todos los modelos SNAB se fabrican con nuestro acetal, que proporciona una excelente lubricación interna y muy bajo nivel de desgaste.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 1.905,0 mm (75,00 in)
B Max 3.403,6 mm (134,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18

Especificaciones

Especificación Valor
Formato de rosca del husillo de avance ACME
Diámetro del husillo de acoplamiento 9,53 mm (0,375 in)
Avance 9,53 mm (0,375 in)
Dirección de la rosca Derecha
Tipo de montaje de la tuerca Roscado
Material de la tuerca Acetal
Juego axial máximo 0
Par de arrastre 2 - 4
Eficiencia 75%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima 311,4 N (70,0 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?