SNAB10-20X5M
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
SNAB, Antijuego, Acetal, 20 mm x 50 mm Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 1779 N Carga dinámica máxima
- El modelo SNAB cuenta con un diseño de gran flexibilidad que es compatible con conjuntos antijuego de 1” de diámetro.
- Todos los modelos SNAB se fabrican con nuestro acetal, que proporciona una excelente lubricación interna y muy bajo nivel de desgaste.