SN1008XL

SN1008XL
Tuerca de avance

SN, Juego estándar, Acetal, 1 in x 0.125 in Tuerca de avance, Izquierda Dirección de la rosca, 400 lbf Carga dinámica máxima

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$65.91 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nuestras tuercas estándar SN han demostrado su eficiencia durante los últimos veinte años.
  • Disponible en medidas desde 3/16” hasta 1-1/2” con o sin brida de montaje (las bridas se venden por separado).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 381,0 mm (15,00 in)
B Max 381,0 mm (15,00 in)
C 127,0 mm (5,00 in)
TH 1 3/8-16

Especificaciones

Especificación Valor
Formato de rosca del husillo de avance ACME
Diámetro del husillo de acoplamiento 25,40 mm (1,000 in)
Avance 3,18 mm (0,125 in)
Dirección de la rosca Izquierda
Tipo de montaje de la tuerca Roscado
Material de la tuerca Acetal
Juego axial máximo 0,254 mm (0,0100 in)
Par de arrastre Free Wheeling
Eficiencia 30%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima 1.779,3 N (400,0 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?