SN02187510-BOX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Nitruro de silicio Si3N4, 7/32 in Diámetro, Grado: 10, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 2,000
- Las bolas de nitruro de silicio son una opción popular entre los diseños de rodamientos y otras aplicaciones de productos de precisión.
- En comparación con el acero, este material ofrece un 60 % menos de peso, hasta el doble de rigidez, un coeficiente de expansión térmica que es 70 % inferior al del acero y un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 1800°F (982°C)
- Las bolas de nitruro de silicio son antimagnéticas y no corrosivas; además, se destacan en aplicaciones de traslado en torno al bajo ruido, la alta rigidez y la alta carga.