SN01250010-BOX

SN01250010
Bola de precisión

Nitruro de silicio Si3N4, 1/8 in Diámetro, Grado: 10, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 5,000

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1266.85 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Las bolas de nitruro de silicio son una opción popular entre los diseños de rodamientos y otras aplicaciones de productos de precisión.
  • En comparación con el acero, este material ofrece un 60 % menos de peso, hasta el doble de rigidez, un coeficiente de expansión térmica que es 70 % inferior al del acero y un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 1800°F (982°C)
  • Las bolas de nitruro de silicio son antimagnéticas y no corrosivas; además, se destacan en aplicaciones de traslado en torno al bajo ruido, la alta rigidez y la alta carga.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
[A] Diámetro + Ajuste de calibre 125,0000 in (3.175,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Esfericidad - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Acabado de la superficie - 1 in (0.02 µm)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 0,1250 in (3,175 mm)
Ajuste de calibre Diámetro estándar
Material Spec ASTM F2094 Class 2
Grado 10
Peso 0,000116 lbs (0,000053 kg)
Cantidad por caja 5.000
Peso de la caja 0,58 lbs (0,26 kg)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?