SFB8-NBDP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
SUPER, Rodamiento Ball Bushing, chumacera con brida, 0.500 in, Self-Aligning, Tipo cerrado, no ajustable, Not Corrosion Resistant, Juntas integrales doble acción
- El rodamiento Super Ball Bushing es un rodamiento autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
- Los retenes y las camisas exteriores están hechos de un polímero especialmente diseñado y resistente al agua que reduce la inercia y el ruido en aplicaciones de velocidad alta y crítica.
- Placas de apoyo flotantes radiales. Cuando se instala en una carcasa ajustable, el rodamiento Super Ball Bushing se puede adaptar a un ajuste diametral para lograr un movimiento preciso y repetible.