SEL10182

SEL10182
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 0.631 in X 0.500 in, Redondo, Sin función de seguridad, Precarga ajustable, Circuito simple, 960 lbf

Plazo:  16 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$775.24 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 0,631 in
Avance 0,500 in
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca SEL
Tuerca doble
Número de pieza del husillo SRT6572
Cantidad de surcos 2
Peso total 0,65 lbs
Función de seguridad BSN.SafetyFeatureType.

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 4.270 N (960 lbf)
Carga estática 24.754 N (5.565 lbf)
Par 0,0880 in-lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?