SBN8280

SBN8280
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 1.500 in X 1.000 in, Redondo, Sin función de seguridad, No precargado, Multicircuito, 7560 lbf

Plazo:  12 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$637.68 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 1,500 in
Avance 1,000 in
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca SBN
Número de pieza del husillo SRT8853
Cantidad de surcos 2
Peso total 3,90 lbs
Función de seguridad BSN.SafetyFeatureType.

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 33.629 N (7.560 lbf)
Carga estática 154.184 N (34.662 lbf)
Par 0,1760 in-lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?