SBN4986

SBN4986
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 3.000 in X 1.500 in, Redondo, , Con función de seguridad, No precargado, Multicircuito, 53646 lbf

Plazo:  12 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$2830.92 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 3,000 in
Avance 1,500 in
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca SBN
Número de pieza del husillo SRT0609
Cantidad de surcos 2
Peso total 27,20 lbs
Función de seguridad Deflector de bola

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 238.629 N (53.646 lbf)
Carga estática 1.128.145 N (253.617 lbf)
Par 0,2660 in-lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?