SBN11231

SBN11231
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 2.000 in X 0.500 in, Escobilla incluida, Redondeado con zonas planas, Con función de seguridad, No precargado, Uña de recogida, 18500 lbf

Plazo:  12 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1229.63 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 2,000 in
Avance 0,500 in
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca Precision
Cepillo Included
Número de pieza del husillo SRT2109
Cantidad de surcos 1
Peso total 8,00 lbs

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 82.292 N (18.500 lbf)
Carga estática 687.851 N (154.635 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?