SBN10629

SBN10629
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 2.250 in X 0.500 in, Redondo, Con función de seguridad, No precargado, Multicircuito, 21306 lbf

Plazo:  12 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 2,250 in
Avance 0,500 in
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca SBN
Número de pieza del husillo SRT0600
Cantidad de surcos 1
Peso total 9,00 lbs
Función de seguridad Rosca de seguridad

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 94.774 N (21.306 lbf)
Carga estática 634.583 N (142.660 lbf)
Par 0,0880 in-lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?