SBN10260

SBN10260
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 2.250 in X 1.000 in, Redondo, Con función de seguridad, No precargado, Multicircuito, 26538 lbf

Plazo:  12 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$4300.18 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 2,250 in
Avance 1,000 in
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca SBN
Número de pieza del husillo SRT0604
Cantidad de surcos 2
Peso total 9,00 lbs
Función de seguridad Deflector de bola

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 118.047 N (26.538 lbf)
Carga estática 634.583 N (142.660 lbf)
Par 0,1770 in-lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?