SBM40

SBM40
Apoyo en los extremos, sist. métrico

Soporte extremo, pulgadas, 40 mm Diámetro

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$93.11 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 108.0000
[A1] 54.0000
[A2] 54.0000
[B] 32.0000
[dia] 40.0000
[E] 86.0000
[H] 50.0000
[H1] 86.0000
[H2] 12.0000
[N] 11.0000

Especificaciones

Especificación Valor
Material, soporte Hierro maleable
Peso 0,920

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?