SB5-16X5M
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
SB, Juego estándar, Acetal, 16 mm x 25 mm Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 444 N Carga dinámica máxima
- La clásica Supernut se encuentra disponible con rosca de montaje métrica.
- Se comercializa junto con nuestra línea métrica de husillos, que va desde los 10 mm hasta los 24 mm.