SAR3043

SAR3043
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 1.500 in X 0.250 in, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Precarga ajustable, Multicircuito, 4198 lbf

Plazo:  16 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$2873.81 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 1,500 in
Avance 0,250 in
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca SAR
Tuerca doble
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo SRT7028
Cantidad de surcos 1
Peso total 6,00 lbs
Función de seguridad BSN.SafetyFeatureType.

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 18.674 N (4.198 lbf)
Carga estática 195.855 N (44.030 lbf)
Par 0,0440 in-lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?