S60187501C-BOX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Acero inoxidable blando 316L, 3/16 in Diámetro, Grado: 100, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 12,500
- El acero inoxidable tipo 316L es una versión resistente a la corrosión más común de la serie 300 que el 302, principalmente por sus altos niveles de molibdeno y níquel.
- Para el tipo 316, el grado 100 es estándar. Todos los aceros inoxidables de Thomson son pasivizados.
- Su dureza sin templado, creada por un trabajo en frío, es típicamente Rockwell “C” de 25 a 39. El tipo 302 se puede templar para eliminar cualquier magnetismo por el trabajo en frío y resultará en una dureza Rockwell “B” de 75 a 90.