S20156251C-BOX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Acero inoxidable blando 302, 5/32 in Diámetro, Grado: 100, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 20,000
- El acero inoxidable tipo 302 es ampliamente utilizado en la industria alimenticia por su buena resistencia a la corrosión y sus económicos costos. También se conoce como acero inoxidable 18-8.
- Para el tipo 302, el grado 100 es estándar. Todos los aceros inoxidables de Thomson son pasivizados.
- Su dureza sin templado, creada por un trabajo en frío, es típicamente Rockwell “C” de 25 a 39. El tipo 302 se puede templar para eliminar cualquier magnetismo por el trabajo en frío y resultará en una dureza Rockwell “B” de 75 a 90.