S20125001C-BOX

S20125001C
Bola de precisión

Acero inoxidable blando 302, 1/8 in Diámetro, Grado: 100, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 40,000

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$789.67 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El acero inoxidable tipo 302 es ampliamente utilizado en la industria alimenticia por su buena resistencia a la corrosión y sus económicos costos. También se conoce como acero inoxidable 18-8.
  • Para el tipo 302, el grado 100 es estándar. Todos los aceros inoxidables de Thomson son pasivizados.
  • Su dureza sin templado, creada por un trabajo en frío, es típicamente Rockwell “C” de 25 a 39. El tipo 302 se puede templar para eliminar cualquier magnetismo por el trabajo en frío y resultará en una dureza Rockwell “B” de 75 a 90.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
[A] Diámetro + Ajuste de calibre 125,0000 in (3.175,000 mm) ± 0.000500 in (± 12.7 µm)
[B] Esfericidad - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Acabado de la superficie - 5 in (0.1 µm)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 0,1250 in (3,175 mm)
Ajuste de calibre Diámetro estándar
Grado 100
Peso 0,000292 lbs (0,000132 kg)
Cantidad por caja 40.000
Peso de la caja 11,70 lbs (5,31 kg)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?