S12-17A08-01-CAA

S12-17A08-01-CAA

Actuador, Electrak 1, 12 Vdc, Carga dinámica: 75 lbf, Máx. longitud de carrera: 1 inch, Control: Todos

Plazo:  4 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$253.67 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Muy compacto y liviano
    • Disponible con interruptores de límite de fin de carrera o realimentación del potenciómetro
    • Carcasa resistente a la corrosión
    • Sistema de husillo ACME con bloqueo automático
    • Sin mantenimiento
    • Ideal para el reemplazo de cilindros neumáticos e hidráulicos de tamaños comparables

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 135,0 mm (5,315 in)
S 254,0 mm (10,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación No
Freno no, bloqueo automático
Certificaciones CE
Conector especial Pack-Con de Packard Electric
Juego del extremo, máx. 0,914 mm / 0,036 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP66
Accionamiento manual No
Material Aleación de zinc pintada, acero inoxidable
Carrera nominal 25,40 mm / 1,00 in
Protección, fin de carrera Interruptor de limitación
Protección, carrera media Ninguno
Tipo de husillo Acme
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -26 °C / -15 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 10-16 VDC
Máximo consumo de corriente 5,8 amp
Peso 0,520 kg / 1,146 lbs
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 334 N / 75 lbf
Carga estática 1.334 N / 300 lbf
Torsión de sujeción 2,26 N / 0,51 lbf
Resistencia a niebla salina N/D
Velocidad máx. 25,40 mm/s / 1,00 in/s
Velocidad mín. 16,51 mm/s / 0,65 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?