S12-09A08-06-CAA
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak 1, 12 Vdc, Carga dinámica: 50 lbf, Máx. longitud de carrera: 6 inch, Control: Todos
- Muy compacto y liviano
- Disponible con interruptores de límite de fin de carrera o realimentación del potenciómetro
- Carcasa resistente a la corrosión
- Sistema de husillo ACME con bloqueo automático
- Sin mantenimiento
- Ideal para el reemplazo de cilindros neumáticos e hidráulicos de tamaños comparables