S00250001M-BOX

S00250001M
Bola de precisión

Acero inoxidable blando 430, 1/4 in Diámetro, Grado: 1000, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 5,000

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$169.54 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El acero inoxidable tipo 430 es un material inoxidable sin tratamiento térmico y económico que ofrece resistencia a la corrosión por un bajo costo.
  • Las aplicaciones típicas para este producto incluyen medios para mezclar cosméticos, cinturones de seguridad, válvulas de bolas de trabajo ligero
  • Todos los aceros inoxidables de Thomson son pasivizados.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
[A] Diámetro + Ajuste de calibre 25,0000 in (635,000 mm) ± 0.005000 in (± 127 µm)
[B] Esfericidad - 0.001 in (25 µm)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 0,2500 in (6,350 mm)
Ajuste de calibre Diámetro estándar
Grado 1000
Peso 0,002291 lbs (0,001039 kg)
Cantidad por caja 5.000
Peso de la caja 11,45 lbs (5,19 kg)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?