RW8V

RW8V
Rodamientos lineales de rodillos RoundWay

RW, Rodamientos lineales de rodillos RoundWay, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1482.13 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Fácil montaje para carro con cuatro pernos de montaje.
  • Dimensión “A” totalmente ajustable dentro de un rango de ± 0,015 pulgadas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 25,40 mm (1,000 in)
B 1.143,00 mm (45,000 in)
C 6.045,20 mm (238,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 5.715,00 mm (225,000 in)
E2 25,40 mm (1,000 in)
F 76,20 mm (3,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
G 482,60 mm (19,000 in)
K 482,60 mm (19,000 in)
L 3.505,20 mm (138,000 in)
M 1.752,60 mm (69,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L
Peso 0,499 kg / 1,1 lbs
Diámetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Longitud 60,452 mm / 2,38 in
Altura 35,052 mm / 1,38 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 6.094,064 N / 1370 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?