RW48C

RW48C
Rodamientos lineales de rodillos RoundWay

RW, Rodamientos lineales de rodillos RoundWay, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$3319.67 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Fácil montaje para carro con cuatro pernos de montaje.
  • Dimensión “A” totalmente ajustable dentro de un rango de ± 0,015 pulgadas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 396.900,40 mm (15.626,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 584,20 mm (23,000 in)
C 76,20 mm (3,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E 76.250,80 mm (3.002,000 in)
G2 77.800,20 mm (3.063,000 in)
H 4.445,00 mm (175,000 in)
J 127,00 mm (5,000 in)
K 41.224,20 mm (1.623,000 in)
L 18.415,00 mm (725,000 in)
M 25,40 mm (1,000 in)
P 5.715,00 mm (225,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L
Peso 11,612 kg / 25,6 lbs
Diámetro nominal 76,200 mm / 3 in
Longitud 279,400 mm / 11 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 106.757,319 N / 24000 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?