RW32V

RW32V
Rodamientos lineales de rodillos RoundWay

RW, Rodamientos lineales de rodillos RoundWay, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$3966.66 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Fácil montaje para carro con cuatro pernos de montaje.
  • Dimensión “A” totalmente ajustable dentro de un rango de ± 0,015 pulgadas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 8.255,00 mm (325,000 in)
B 381,00 mm (15,000 in)
C 18.745,20 mm (738,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 1.905,00 mm (75,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F 24.765,00 mm (975,000 in)
F1 1.905,00 mm (75,000 in)
G 965,20 mm (38,000 in)
K 1.117,60 mm (44,000 in)
L 10.998,20 mm (433,000 in)
M 635,00 mm (25,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L
Peso 11,431 kg / 25,2 lbs
Diámetro nominal 50,800 mm / 2 in
Longitud 187,452 mm / 7,38 in
Altura 109,982 mm / 4,33 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 77.843,878 N / 17500 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?