RW24S

RW24S
Rodamientos lineales de rodillos RoundWay

RW, Rodamientos lineales de rodillos RoundWay, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1336.58 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Fácil montaje para carro con cuatro pernos de montaje.
  • Dimensión “A” totalmente ajustable dentro de un rango de ± 0,015 pulgadas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 635,00 mm (25,000 in)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 1.651,00 mm (65,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 5.410,20 mm (213,000 in)
E2 889,00 mm (35,000 in)
F 7.315,20 mm (288,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 787,40 mm (31,000 in)
K 965,20 mm (38,000 in)
L 5.410,20 mm (213,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L
Peso 2,540 kg / 5,6 lbs
Diámetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Longitud 165,100 mm / 6,5 in
Altura 63,500 mm / 2,5 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 26.778,294 N / 6020 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?