RW24B

RW24B
Rodamientos lineales de rodillos RoundWay

RW, Rodamientos lineales de rodillos RoundWay, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1075.79 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Fácil montaje para carro con cuatro pernos de montaje.
  • Dimensión “A” totalmente ajustable dentro de un rango de ± 0,015 pulgadas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 182.575,20 mm (7.188,000 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 381,00 mm (15,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E 38.150,80 mm (1.502,000 in)
G 4.445,00 mm (175,000 in)
H 2.235,20 mm (88,000 in)
J 635,00 mm (25,000 in)
K 18.999,20 mm (748,000 in)
L 10.007,60 mm (394,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L
Peso 1,406 kg / 3,1 lbs
Diámetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Longitud 136,652 mm / 5,38 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 26.778,294 N / 6020 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?