RW16A

RW16A
Rodamientos lineales de rodillos RoundWay

RW, Rodamientos lineales de rodillos RoundWay, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$786.52 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Fácil montaje para carro con cuatro pernos de montaje.
  • Dimensión “A” totalmente ajustable dentro de un rango de ± 0,015 pulgadas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 119.075,20 mm (4.688,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 203,20 mm (8,000 in)
C 25,40 mm (1,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 25.450,80 mm (1.002,000 in)
G 111.125,00 mm (4.375,000 in)
H 635,00 mm (25,000 in)
J 127,00 mm (5,000 in)
K 127,00 mm (5,000 in)
L 50,80 mm (2,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L
Peso 0,499 kg / 1,1 lbs
Diámetro nominal 25,400 mm / 1 in
Longitud 95,250 mm / 3,75 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 13.433,629 N / 3020 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?