RSF2-3708
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
RSF, Juego estándar, Acetal, 0.375 in x 0.25 in Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 75 lbf Carga dinámica máxima
- Los modelos RSF cuentan con la excelente lubricación y estabilidad dimensional de nuestro acetal y una brida integral.
- La tuerca RSF se desarrolló como una solución más compacta que nuestra línea estándar MTS.
- Una tuerca económica moldeada por sistema de inyección que resulta ideal para los husillos de avance estándar.