R-0505L-72.000-FLW-XX-XX - Producto obsoleto
Producto R-0505L-72.000-FLW-XX-XX ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Conjuntos de husillos de bolas, 0.500 in X 0.200 in X 72.00 in, Cantidad de surcos: 1
Min: 4.0 in  Max: 72.0 in  Redondear con una precisión de 0,001 in
- El valor de longitud personalizada representa las longitudes roscadas
- Los extremos del husillo se cortarán a medida o se mecanizarán para los apoyos en extremos finales estándar seleccionados
- Los husillos mecanizados se pueden pedir con tuercas de bolas y rodamientos de soporte.
- Componentes de ensamble detallados en la tabla de especificaciones
- La orientación izquierda de la tuerca indica que la brida, la rosca en V o el acceso a la lubricación estarán orientados hacia el extremo derecho del husillo