QSSS 3/8 L 48

QSSS 3/8 L 48
Quick Shaft, pulgadas

QuickShaft , 0.375 in Diámetro, Clase L, Acero inoxidable 440 C50 Rockwell C Mín., 48 in

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$137.48 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 0.3750
[ToleranceValues] .3745/.3740

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Estándar
Material, eje Acero inoxidable 440C
Acabado superficial 8 Ra micropulgadas Máx.
Clase de tolerancia Class L
Dureza 50 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,001 in por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,002 in)
Longitud 1.219 mm / 48 in
Diámetro 25 mm / 1,000 in
Peso 1,488 lb/in
Profundidad de carcasa, mínima 0,686 mm / 0,027 in
Redondez 0,00203 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?