PLTBM30

PLTBM30
Rodamiento de polímero

Polymer, Rodamiento de polímero, chumacera doble, 30 mm, Not Self-Aligning, Cerrado para aplicaciones con apoyo en los extremos, Corrosion Resistant

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$301.62 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento Ball Bushing de polímero es un rodamiento liso con autolubricación que ofrece una operación suave y silenciosa; además, es resistente a la tierra y otros contaminantes.
  • La carcasa de aluminio anodizado y el recubrimiento de polímero se pueden usar con ejes lineales no endurecidos, como el 316SS, a fin de obtener mayor resistencia a la corrosión y sostenibilidad en aplicaciones que requieren lavado
  • Úselo con ejes clase MM

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E 106,00 mm (4,173 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
H 35,00 mm (1,378 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 84,00 mm (3,307 in)
N2 M10

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Valor de velocidad de presión (Pressure Velocity, PV) 0.4 N/mm^2 x m/s
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM SS316
Peso 1,757 kg / 3,874 lbs
Diámetro nominal 30 mm / 1,181 in
Diámetro exterior 47 mm / 1,850 in
Longitud 68 mm / 2,677 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 5100 N / 1.146,526 lbf
Régimen de carga estática 35700 N / 8.025,679 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?