PLTBM25
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Polymer, Rodamiento de polímero, chumacera doble, 25 mm, Not Self-Aligning, Cerrado para aplicaciones con apoyo en los extremos, Corrosion Resistant
- El rodamiento Ball Bushing de polímero es un rodamiento liso con autolubricación que ofrece una operación suave y silenciosa; además, es resistente a la tierra y otros contaminantes.
- La carcasa de aluminio anodizado y el recubrimiento de polímero se pueden usar con ejes lineales no endurecidos, como el 316SS, a fin de obtener mayor resistencia a la corrosión y sostenibilidad en aplicaciones que requieren lavado
- Úselo con ejes clase MM