PLTBM20OPN

PLTBM20OPN
Rodamiento de polímero

Polymer, Rodamiento de polímero, chumacera doble, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Abierto para aplicaciones con soporte continuo, Corrosion Resistant

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$135.91 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento Ball Bushing de polímero es un rodamiento liso con autolubricación que ofrece una operación suave y silenciosa; además, es resistente a la tierra y otros contaminantes.
  • La carcasa de aluminio anodizado y el recubrimiento de polímero se pueden usar con ejes lineales no endurecidos, como el 316SS, a fin de obtener mayor resistencia a la corrosión y sostenibilidad en aplicaciones que requieren lavado
  • Úselo con ejes clase MM

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 60,00 mm (2,362 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 104,00 mm (4,094 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E 76,00 mm (2,992 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
H 25,00 mm (0,984 in)
H1 41,00 mm (1,614 in)
N 66,00 mm (2,598 in)
N2 M8

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Valor de velocidad de presión (Pressure Velocity, PV) 0.4 N/mm^2 x m/s
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM SS316
Peso 0,508 kg / 1,120 lbs
Diámetro nominal 20 mm / 0,787 in
Diámetro exterior 32 mm / 1,260 in
Longitud 45 mm / 1,772 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 2250 N / 505,820 lbf
Régimen de carga estática 15750 N / 3.540,741 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?