PLM16OPN

PLM16OPN
Rodamiento de polímero

Polymer, Rodamiento de polímero, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Abierto para aplicaciones con soporte continuo, Corrosion Resistant

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$27.06 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento Ball Bushing de polímero es un rodamiento liso con autolubricación que ofrece una operación suave y silenciosa; además, es resistente a la tierra y otros contaminantes.
  • La carcasa de aluminio anodizado y el recubrimiento de polímero se pueden usar con ejes lineales no endurecidos, como el 316SS, a fin de obtener mayor resistencia a la corrosión y sostenibilidad en aplicaciones que requieren lavado
  • Úselo con ejes clase MM

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 36,00 mm (1,417 in)
C1 246,00 mm (9,685 in)
C2 13,00 mm (0,512 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)
E 116,00 mm (4,567 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Valor de velocidad de presión (Pressure Velocity, PV) 0.4 N/mm^2 x m/s
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM SS316
Peso 0,021 kg / 0,046 lbs
Diámetro nominal 16 mm / 0,630 in
Diámetro exterior 26 mm / 1,024 in
Longitud 36 mm / 1,417 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 1440 N / 323,725 lbf
Régimen de carga estática 10080 N / 2.266,074 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?