PBO32OPN-NBDP

PBO32OPN-NBDP
Rodamientos de precisión

Precision, Rodamiento Ball Bushing de acero, chumacera, 2.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • Los rodamientos Precision Steel Ball Bushing ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en relación con los rodamientos lisos de alta fricción.
  • El diseño fabricado completamente en acero hace que la línea de productos de rodamientos sea ideal para reemplazar rodamientos lisos en aplicaciones de alta temperatura.
  • El rodamiento de bolas antifricción con camisa de acero y recirculación de bolas ofrece un movimiento rígido con bajo arrastre (coeficiente de arrastre aproximadamente 100 veces menor que un rodamiento de contacto liso).
  • Un coeficiente de fricción tan bajo como 0,001. Cuando se reemplazan rodamientos lisos de alta fricción, los rodamientos con bujes de bolas Precision Steel mejoran drásticamente la productividad y la eficiencia de la maquinaria.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 152,40 mm (6,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 127,00 mm (5,000 in)
B1 889,00 mm (35,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
E1 1.143,00 mm (45,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
H 635,00 mm (25,000 in)
H1 1.143,00 mm (45,000 in)
N 1.041,40 mm (41,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación DP
Bola de nailon o bola de nailon alterna Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 3,856 kg / 8,5 lbs
Diámetro nominal 50,800 mm / 2 in
Longitud 127,000 mm / 5 in
Altura 114,300 mm / 4,5 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 382,547 N / 86 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?