PB12ADJ-NBLL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precision, Rodamiento Ball Bushing de acero, chumacera, 0.750 in, Not Self-Aligning, Chumacera ajustable, Not Corrosion Resistant
- Los rodamientos Precision Steel Ball Bushing ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en relación con los rodamientos lisos de alta fricción.
- El diseño fabricado completamente en acero hace que la línea de productos de rodamientos sea ideal para reemplazar rodamientos lisos en aplicaciones de alta temperatura.
- El rodamiento de bolas antifricción con camisa de acero y recirculación de bolas ofrece un movimiento rígido con bajo arrastre (coeficiente de arrastre aproximadamente 100 veces menor que un rodamiento de contacto liso).
- Un coeficiente de fricción tan bajo como 0,001. Cuando se reemplazan rodamientos lisos de alta fricción, los rodamientos con bujes de bolas Precision Steel mejoran drásticamente la productividad y la eficiencia de la maquinaria.