MX24-W1M05P0

MX24-W1M05P0

Actuador, MaxJac heavy duty actuator, 24 Vdc , Carga dinámica: 500 N, husillo sin fin, 35 mm/s, Máx. longitud de carrera: 50 mm, Control: Señal analógica (estándar)

Plazo:  10 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$550.23 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Diseñado para aplicaciones industriales
    • Carcasa de aluminio resistente con IP69K
    • Alta eficiencia
    • Anodización con revestimiento rígido para una alta resistencia a la corrosión
    • Prácticamente sin mantenimiento
    • Señal de realimentación de posición análoga sin contacto

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 206,0 mm (8,110 in)
S 50,0 mm (1,969 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación No
Freno No, husillo sin fin con bloqueo automático, husillo de bola con impulsión trasera
Certificaciones CE
Juego del extremo, máx. 0,200 mm / 0,008 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP66, IP69K
Accionamiento manual No
Material Aluminio anodizado rígido, acero inoxidable
Carrera nominal 50,00 mm / 1,97 in
Protección, fin de carrera Ninguno
Protección, carrera media Ninguno
Tipo de husillo Sin fin
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Temperatura mín. -40 °C / -40 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 24 Vdc
Tolerancia de voltaje 20-32 VDC
Máximo consumo de corriente 3,8 amp
Peso 1,500 kg / 3,307 lbs
Control Ninguno
Retroalimentación Potenciómetro
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 500 N / 112 lbf
Carga estática 500 N / 112 lbf
Torsión de sujeción 2,00 N / 0,45 lbf
Resistencia a niebla salina 500 h
Velocidad máx. 33,00 mm/s / 1,30 in/s
Velocidad mín. 19,00 mm/s / 0,75 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?