MX12-B8M30E1
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, MaxJac heavy duty actuator, 12 Vdc, Carga dinámica: 800 N, husillo de bolas, 55 mm/s, Máx. longitud de carrera: 300 mm, Control: Señal de codificador
- Diseñado para aplicaciones industriales
- Carcasa de aluminio resistente con IP69K
- Alta eficiencia
- Anodización con revestimiento rígido para una alta resistencia a la corrosión
- Prácticamente sin mantenimiento
- Señal de realimentación de posición análoga sin contacto