MTS9-20X5M
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
MTS, Juego estándar, Acetal, 20 mm x 45 mm Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 1223 N Carga dinámica máxima
- Los modelos MTS cuentan con la excelente lubricación y estabilidad dimensional de nuestro acetal y una brida integral.
- Las resinas compuestas con las que se fabrican las tuercas proporcionan una capacidad de lubricación excepcional y un bajo nivel de desgaste.