MTS4-6208

MTS4-6208
Tuerca de avance

MTS, Juego estándar, Acetal, 0.625 in x 0.5 in Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 175 lbf Carga dinámica máxima

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$32.36 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Los modelos MTS cuentan con la excelente lubricación y estabilidad dimensional de nuestro acetal y una brida integral.
  • Las resinas compuestas con las que se fabrican las tuercas proporcionan una capacidad de lubricación excepcional y un bajo nivel de desgaste.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 2.235,0 mm (87,99 in)
B Max 414,0 mm (16,30 in)
D 381,0 mm (15,00 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 762,0 mm (30,00 in)
BCD 30.175,0 mm (1.187,99 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Formato de rosca del husillo de avance ACME
Diámetro del husillo de acoplamiento 15,88 mm (0,625 in)
Avance 12,70 mm (0,500 in)
Dirección de la rosca Derecha
Tipo de montaje de la tuerca con brida
Material de la tuerca Acetal
Juego axial máximo 0,254 mm (0,0100 in)
Par de arrastre Free Wheeling
Eficiencia 72%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima 778,4 N (175,0 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?